text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ yo5 2NO 2NO t

Numer produktu: 2A000019
GTIN: 4046548106206
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 1 funkcja wyjściowa z 2 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi zwymuszonym prowadzeniem styków, opóźnieniem włączenia i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego oraz z2 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi z wymuszonym prowadzeniem styków, opóźnieniemwyłączenia i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 w...  Więcej

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, 1 funkcja wyjściowa z 2 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi zwymuszonym prowadzeniem styków, opóźnieniem włączenia i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego oraz z2 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi z wymuszonym prowadzeniem styków, opóźnieniemwyłączenia i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 wyjście sygnałowe, 1 pokrętło doustawiania czasu opóźnienia, 1 pokrętło do ustawiania współczynnika dla opóźnienia i do wyboru opóźnienia wyłączenia lub włączenia, wyświetlacz LED

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Przeznaczenie UINT1 Versorgung des Moduls  
Źródło napięcia wewnętrznego über Kopfmodul  
Typ napięcia UINT1 DC  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Kategoria AC/DC1 stand.
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 5  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 5  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 4  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Styki bezp.: AC przy UL
Styki bezp.: praca pilota B300, R300  
Materiał styku przekaźnika AgCuNi  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Izol. potencjałów wyjść przek. Tak  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -20  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-5-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Tolerancja Tv +/-1,5 %  
Izolacja potencjałowa 1 między Napięcie wyj. i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 1 Bezpieczna separacja  
Położenie montażowe beliebig  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Styl zacisków steckbar  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 98  
Szerokość 17.5  
Głębokość 121  
Ciężar netto 137  
Ciężar brutto 195  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548106206  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.

Akcesoria opcjonalne

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Złącza do łączenia modułów myPNOZ, opakowanie zbiorcze - 10 szt.