text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PRMS compress kit

Numer produktu: 9A000017
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore AO 10. Second element:...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore AO 10. Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm, hardness shore A 30. Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm, hardness shore A 70.

 
Wysokość 67  mm
Szerokość 109  mm
Głębokość 109  mm
Ciężar netto 486  g
Ciężar brutto 500  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 39269097  
UNSPSC 25 23101519  
Kod EAN 4046548088809  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27389102  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
Tom 0.847