Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"9A000004","name":"PRMS spring 30","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PRMS spring 30
Numer produktu: 9A000004
GTIN: 4046548087666
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27380291 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087666 |
| Tom | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |