Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"9A000013","name":"PRMS film kit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PRMS film kit
Numer produktu: 9A000013
Set of pressure indicating films 3 boxes:
1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250-
1200 N/cm²
2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50-
300 N... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Set of pressure indicating films 3 boxes: 1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250- 1200 N/cm² 2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50- 300 N/cm² 3. Box: 60 x developer layer
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Wysokość | 115 mm |
Szerokość | 60 mm |
Głębokość | 115 mm |
Ciężar netto | 240 g |
Ciężar brutto | 287 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 38229000 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
Kod EAN | 4046548087475 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27389102 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0 |