text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 3 produktów
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Con M-Bus można zastosować do wyposażenia RevPi Connect z WirelessM-Bus 868 MHz. Z przodu modułu znajduje się gnia ...

Na zamówienie
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP można zastosować do wyposażenia RevPi Connect zWirelessM-Bus 169 MHz. Z przodu modułu znajduje się g ...

Na zamówienie
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Con CAN można wykorzystać do wyposażenia RevPi Connect wmagistralę CAN . Na górze moduł ma 4-pinowe złącze do podł ...

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie