text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

Numer produktu: 750107
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok rozszerzenia styków w połączeniu z elementami sterującymi bezpieczeństwem.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CCC  
CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 2  W
Liczba wejść 1  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 0  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 6  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 6  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.)  
Materiał styku przekaźnika AgCuNi  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 98  mm
Szerokość 17.5  mm
Głębokość 120  mm
Ciężar netto 170  g
Ciężar brutto 180  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Dostępne wejście SCIP tak  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Kod EAN 4046548025644  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
Tom 0.360  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Złącze do połączenia jednostki bazowej PNOZsigma z modułem rozszerzeń PNOZsigma, opakowanie jednostkowe = 10 szt.
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.