Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"777340","name":"P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
Numer produktu: 777340
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z,
wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 V DC, szerokość: 45 mm, zaciskiwtykowe
śrubowe, przekaźnik sterowania dwuręcznego
monitoro... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 V DC, szerokość: 45 mm, zaciskiwtykowe śrubowe, przekaźnik sterowania dwuręcznego monitorowanie jednoczesnego uruchomienia przycisków sterowaniadwuręcznego.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 2.5 W |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Typ urządzenia 2-ręcznego wg | |
Typ urządzenia 2-ręcznego | III C |
Wejścia
Liczba wejść | 2 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 2 |
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | -15%/+10% |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 5 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 5 A |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 2.5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. P. |
Styki bezp.: praca pilota | C300, R300 |
Materiał styku przekaźnika | AgSnO2 |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -25 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
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
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 94 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 270 g |
Ciężar brutto | 280 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548009736 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371821 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Tom | 0.605 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. P3 i
1 szt. P4.