Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"2A000009","name":"PNOZ yo4 3NO t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ yo4 3NO t
Numer produktu: 2A000009
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ,
1 funkcja wyjściowa z 3 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi zwymuszonym prowadzeniem styków,
opóźnionymi i 1 wejście dla pętli sprzężenia zwrotne... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, 1 funkcja wyjściowa z 3 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi zwymuszonym prowadzeniem styków, opóźnionymi i 1 wejście dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 wyjściestandardowe, 1 przełącznik obrotowy do ustawiania czasu opóźnienia, 1 przełącznikobrotowy do ustawiania współczynnika opóźnienia i wyboru opóźnienia wyłączenia lub włączenia, wyświetlacz LED
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie UINT1 | Zasilanie modułu |
Źródło napięcia wewnętrznego | Przez moduł główny |
Typ napięcia UINT1 | DC |
Dopuszczalne obciążenia |
Rezystancyjny
Indukcyjny |
Wejścia
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Wejścia z izol. potencjałów | Nie |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Styki bezp.: AC przy UL | |
Styki bezp.: praca pilota | B300, R300 |
Praca pilota R300 do UL | 24 V DC |
Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Izol. potencjałów wyjść przek. | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-5-1 |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Times
Tolerancja Tv | +/-1,5 % |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Napięcie wyj. i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Bezpieczna separacja |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Wymiary szyny DIN | |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk sprężynowy
Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 98 mm |
Szerokość | 17.5 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 116 g |
Ciężar brutto | 128 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
34
7a 6c 7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548087888 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 1.019 |
Akcesoria opcjonalne
Akcesoria obligatoryjne
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2,
X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2,
X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.