Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"2A000007","name":"PNOZ yo3 1SO 1SO t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ yo3 1SO 1SO t
Numer produktu: 2A000007
GTIN: 4046548087864
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ,
złącze do podłączenia zasilania wyjść półprzewodnikowych,
1 funkcja wyjściowa z 1 bezpiecznym wyjściem półprzewodnikowym,bezzwłocznym i 1
wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 funkcja wyjściowa z 1bezpiecznym
wyjściem półprzewodnikowym, opóźnionym i 1 wejściem dla pętli sprzężeniazwrotnego,
1...
Więcej
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, złącze do podłączenia zasilania wyjść półprzewodnikowych, 1 funkcja wyjściowa z 1 bezpiecznym wyjściem półprzewodnikowym,bezzwłocznym i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 funkcja wyjściowa z 1bezpiecznym wyjściem półprzewodnikowym, opóźnionym i 1 wejściem dla pętli sprzężeniazwrotnego, 1 wyjście standardowe, 1 przełącznik obrotowy do ustawiania czasuopóźnienia, 1 przełącznik obrotowy do ustawiania współczynnika opóźnienia i wyboru opóźnienia wyłączenia lub włączenia, wyświetlacz LED
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 12 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 | -20 %/+20 % |
| Izolacja potencjałów U2 | Nie |
| Przeznaczenie UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Źródło napięcia wewnętrznego | über Kopfmodul |
| Typ napięcia UINT1 | DC |
| Dopuszczalne obciążenia |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
Wejścia
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Wejścia z izol. potencjałów | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
| Trwałe ład. wyj. 1biegun. |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -20 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-5-1 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Times
| Tolerancja Tv | +/-1,5 % |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | beliebig |
| Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Styl zacisków | steckbar |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 98 |
| Szerokość | 17.5 |
| Głębokość | 121 |
| Ciężar netto | 86 |
| Ciężar brutto | 140 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087864 |
| Tom | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2,
X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2,
X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.