text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ yo1 2SO

Numer produktu: 2A000012
GTIN: 4046548090956
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, złącze do podłączenia zasilania wyjść półprzewodnikowych, 2 funkcje wyjściowe z 1 bezpiecznym wyjściem półprzewodnikowym,bezzwłocznym i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 wyjście standardowe,wyświetlacz LED

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, złącze do podłączenia zasilania wyjść półprzewodnikowych, 2 funkcje wyjściowe z 1 bezpiecznym wyjściem półprzewodnikowym,bezzwłocznym i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 wyjście standardowe,wyświetlacz LED

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Przeznaczenie U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Napięcie zasilania 2 (V) 12  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -20 %/+20 %  
Izolacja potencjałów U2 Nie  
Przeznaczenie UINT1 Versorgung des Moduls  
Źródło napięcia wewnętrznego über Kopfmodul  
Typ napięcia UINT1 DC  
Dopuszczalne obciążenia Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Pojemnościowy  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Izolacja potencjałowa S/C O Nie  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Trwałe ład. wyj. 1biegun. Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Pojemnościowy  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -20  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-5-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Położenie montażowe beliebig  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Styl zacisków steckbar  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 98  
Szerokość 17.5  
Głębokość 121  
Ciężar netto 84  
Ciężar brutto 140  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090956  
Tom 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.

Akcesoria opcjonalne

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Złącza do łączenia modułów myPNOZ, opakowanie zbiorcze - 10 szt.