text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ yi4 2DI T3C

Numer produktu: 2A000006
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, 1 funkcja wejściowa, 1 funkcja wejściowa realizująca sterowanie dwuręczne (typ III C), funkcje wejściowepołączone operatorem logicznym AND, 1 wyjści...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, 1 funkcja wejściowa, 1 funkcja wejściowa realizująca sterowanie dwuręczne (typ III C), funkcje wejściowepołączone operatorem logicznym AND, 1 wyjście standardowe, 1 przełącznik obrotowy do ustawiania typu startui wykrywania impulsu testowego, wyświetlacz LED

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Przeznaczenie UINT1 Zasilanie modułu  
Źródło napięcia wewnętrznego Przez moduł główny  
Typ napięcia UINT1 DC  
Typ urządzenia 2-ręcznego wg  
Typ urządzenia 2-ręcznego III C  
Ilość wejść cyfrowych 6  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-5-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Wejście obwodu jednoczesności ∞  
Położenie montażowe dowolne  
Wymiary szyny DIN  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 98  mm
Szerokość 12.5  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 74  g
Ciężar brutto 86  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
Kod EAN 4046548087857  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
Tom 1.019  
 

Akcesoria opcjonalne

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Złącza do łączenia modułów myPNOZ, opakowanie zbiorcze - 10 szt.

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4, 2-stykowe, do obudowy 12,5 mm.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2, X3, X4, 2-stykowe, do obudowy 12,5 mm.