text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ yio4 2DI 3NO t

Numer produktu: 2A000010
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, 1 funkcja wejściowa, 1 funkcja wyjściowa z 3 bezpiecznymi wyjściamiprzekaźnikowymi z wymuszonym prowadzeniem styków, opóźnionymi i 1 wejście dla pęt...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, 1 funkcja wejściowa, 1 funkcja wyjściowa z 3 bezpiecznymi wyjściamiprzekaźnikowymi z wymuszonym prowadzeniem styków, opóźnionymi i 1 wejście dla pętli sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia standardowe, 1 przełącznik obrotowy do ustawiania trybu startui wykrywania impulsu testowego, 1 przełącznik obrotowy do ustawiania czasuopóźnienia, 1 przełącznik obrotowy do ustawiania współczynnika opóźnienia i wyboru opóźnienia wyłączenia lub włączenia, wyświetlacz LED

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Przeznaczenie UINT1 Zasilanie modułu  
Źródło napięcia wewnętrznego Przez moduł główny  
Typ napięcia UINT1 DC  
Dopuszczalne obciążenia Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Ilość wejść cyfrowych 2  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Kategoria AC/DC1 stand.  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 6  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 6  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Styki bezp.: AC przy UL  
Styki bezp.: praca pilota B300, R300  
Praca pilota R300 do UL 24 V DC  
Materiał styku przekaźnika AgCuNi  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Izol. potencjałów wyjść przek. Tak  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-5-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Tolerancja Tv +/-1,5 %  
Wejście obwodu jednoczesności ∞  
Izolacja potencjałowa 1 między Napięcie wyj. i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 1 Bezpieczna separacja  
Położenie montażowe dowolne  
Wymiary szyny DIN  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 98  mm
Szerokość 17.5  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 115  g
Ciężar brutto 127  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 34  
7a  
6c  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Dostępne wejście SCIP tak  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 46171620  
Kod EAN 4046548087895  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
Tom 1.019  
 

Akcesoria opcjonalne

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Złącza do łączenia modułów myPNOZ, opakowanie zbiorcze - 10 szt.

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.