text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 14 produktów
PNOZ po4p 4n/o
773635
Moduł rozszerzeń PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, 4 styki bezpieczeństwa (N/O), zaciski wtykowe śrubowe, sze ...

Na zamówienie
PNOZ p1vp 30s
773950
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejście: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ p1p 24VDC 2so
773300
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Moduł rozszerzeń PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, 8 styki bezpieczeństwa (N/O), zaciski wtykowe śrubowe, sze ...

Na zamówienie
PNOZ po3.2p 4n/o
773631
Moduł rozszerzeń PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, 4 styki bezpieczeństwa (N/O), zaciski wtykowe śrubowe, sze ...

Na zamówienie
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Moduł rozszerzeń PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, 3 styki bezpieczeństwa (N/O), 1 styk pomocniczy (N/Z), zac ...

Na zamówienie
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Moduł rozszerzeń PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, 3 styki bezpieczeństwa (N/O) 5,5 kW (obciążenia AC3), zaci ...

Na zamówienie
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
Interfejs PNOZpower do zewnętrznego podłączenia do PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS i SafetyBUSp.

Na zamówienie
PNOZpower Bus-Terminator
779120
Terminator PNOZpower.

Na zamówienie
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
793300
1 zestaw zacisków przyłączeniowych śrubowych.

Na zamówienie
PNOZ pe1p
773900
Moduł sterujący/jednostka bazowa modułowy system bezpieczeństwa, maks. 4 moduły rozszerzeń podłączane za pomocą zworek, ...

Na zamówienie
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
Zasilacz do modułowego systemu bezpieczeństwa PNOZpower, możliwość podłączenia 1 jednostki bazowej i maks. 4 modułów roz ...

Na zamówienie
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
793305
1 zestaw zacisków przyłączeniowych śrubowych, złącze z możliwościąobrotu o 180°.

Na zamówienie
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
793631
1 zestaw zacisków przyłączeniowych śrubowych.

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie