text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 4 produktów
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784135
GTIN: 4046548008883
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na podstawie wymagań klasy III A zgodnie z EN 574, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze typu SC, automatyczny start, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, wtykowe zaciski sprężynowe, elektroniczny przekaźnikbezpieczeństwa do sterowania dwuręcznego.

Na zamówienie
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
784136
GTIN: 4046548008876
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na podstawie wymagań klasy III C zgodnie z EN 574, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze typu SC, automatyczny start, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, wtykowe zaciski sprężynowe, elektroniczny przekaźnikbezpieczeństwa do sterowania dwuręcznego.

Na zamówienie
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
PNOZ e2.1p 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na podstawie wymagań klasy III C zgodnie z EN 574, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa,1 wyjście pomocnicze typu SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, automatyczny start, połączenie między kilkoma urządzeniami.

Na zamówienie
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
PNOZ e2.2p 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na podstawie wymagań klasy III A zgodnie z EN 574, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa,1 wyjście pomocnicze typu SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, automatyczny start, połączenie między kilkoma urządzeniami.

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie