text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 4 produktów
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
PNOZ e4.1p 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze typu SC, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, analiza maty reagującej nanacisk.

Na zamówienie
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze w technologii SC, opóźnienie, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, analiza maty reagującej na nacisk.

Na zamówienie
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
784181
GTIN: 4046548008821
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze w technologii SC, opóźnienie, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe sprężynowe, połączenie między kilkoma urządzeniami.

Na zamówienie
PNOZ e4.1p C 24VDC 2so
784180
GTIN: 4046548008838
PNOZ e4.1p C 24VDC 2so

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze typu SC, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe sprężynowe, połączenie między kilkoma urządzeniami, monitorowanie bramek bezpieczeństwa.

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie