text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 41 produktów
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC.

Na zamówienie
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościprądu, 12 zakresów pomiarowych 0,01-15 A do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 230-240 V AC.

Na zamówienie
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Na zamówienie
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 550 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, czas ograniczenia rozruchu 0 s.

Na zamówienie
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Na zamówienie
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Na zamówienie
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
Monitorowanie mocy czynne odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego dla silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 550 V AC/DC, 1 wyjście C/O, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 - 20 mA. Szerokość 225 mm, UB = 24 V DC.

Na zamówienie
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
Monitorowanie mocy czynne odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego dla silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 wyjście C/O, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 - 20 mA. Szerokość 225 mm, UB = 24 V DC.

Na zamówienie
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
GTIN: 4046548007046
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Na zamówienie
S1PN 200-240VAC 2c/o
890200
GTIN: 4046548006933
Przekaźnik monitorujący kolejność faz, zaniku fazy, asymetrii zasilania trójfazowego, napięcie pomiarowe = napięcie zasilania, 2 styki C/O, szerokość 22,5 mm, UB = 220 - 240 V AC.

Na zamówienie
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC, wejścia pomiarowe niezależneod biegunowości.

Na zamówienie
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
GTIN: 4046548055542
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego dla silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, zakres pomiarowy od 0%.

Na zamówienie
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
GTIN: 4046548007114
Przekaźnik monitorujący zwarcie doziemne zapewnia ochronę przeduszkodzeniami izolacji (200 kΩ) w galwanicznie separowanych zasilaczach prądu stałego iprzemiennego, szerokość 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Na zamówienie
S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890130
GTIN: 4046548006988
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 550 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Na zamówienie
S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884100
GTIN: 4046548007121
Przekaźnik monitorujący zwarcie doziemne zapewnia ochronę przeduszkodzeniami izolacji (50 kOhm) w galwanicznie separowanych zasilaczach prądu stałego iprzemiennego, szerokość 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Na zamówienie
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890070
GTIN: 4046548007039
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 550 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Na zamówienie
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC
890050
GTIN: 4046548007053
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 240 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Na zamówienie
S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890010
GTIN: 4046548007091
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 240 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Na zamówienie
S1PN 550-690VAC 2c/o
890220
GTIN: 4046548006919
Przekaźnik monitorujący kolejność faz, zaniku fazy, asymetrii zasilania trójfazowego, napięcie pomiarowe = napięcie zasilania, 2 styki C/O, szerokość 22,5 mm, UB = 550 – 690 V AC.

Na zamówienie
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
GTIN: 4046548064230
Przetwornik mocy czynnej, urządzenie pomiarowe do mocy znamionowej ipobieranej mocy czynnej, do 3 silników/generatorów, napięcie pomiarowe 230 V AC, UB= 24 VAC, szerokość 90 mm.

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie