text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

FB/F10/1SEC.POT 470KOHM

Numer produktu: 325110
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm, skala bezwzględna, maks. 1 s/470 MΩ, ustawianie czasu za pomocąpokrętła, rodzaj ochrony IP66.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie -  
 
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Położenie montażowe dowolne  
Ciężar netto 20  g
Ciężar brutto 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
Kod EAN 4046548018097  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27379106  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC002586  
Tom 0.672