Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"827110","name":"ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
Numer produktu: 827110
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania zasilania 1-fazowego,
stosowany jako element wartości progowej, urządzenie monitorujące ielement sterujący,
napięcie pomiarowe stosowane jako napięcie za... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania zasilania 1-fazowego, stosowany jako element wartości progowej, urządzenie monitorujące ielement sterujący, napięcie pomiarowe stosowane jako napięcie zasilania, 2 styki pomocnicze(Z/O), szerokość = 22,5 mm, UB = 24 V AC, 24 V AC, 12 V AC, 240 V AC.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 42 - 240 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC |
Pobór mocy AC | 30 VA |
Dane dotyczące środowiska
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Ciężar netto | 120 g |
Ciężar brutto | 130 g |
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548007701 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371801 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001438 |
Tom | 0.255 |