Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"750126","name":"PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
Numer produktu: 750126
GTIN: 4046548045895
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie
2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, 1 N/O na przycisk, wyjścia:3 N/O, 1 N/Z,
1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe,
przekaźnik sterowania dwuręcznego
monitorowanie jednoczesności naciśnięcia przycisków sterowaniadwuręcznego, wyłącznik bezpieczeńs...
Więcej
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, 1 N/O na przycisk, wyjścia:3 N/O, 1 N/Z, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, przekaźnik sterowania dwuręcznego monitorowanie jednoczesności naciśnięcia przycisków sterowaniadwuręcznego, wyłącznik bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus KOSHA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 3.5 W |
| Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
| Typ urządzenia 2-ręcznego wg | |
| Typ urządzenia 2-ręcznego | III A |
Wejścia
| Liczba wejść | 2 |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Ilość wyjść półprzewodnikowych | 1 |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.) |
| Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
| Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura pracy | -10 °C |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
| Kategoria przepięcia | III / II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 98 mm |
| Szerokość | 22.5 mm |
| Głębokość | 120 mm |
| Ciężar netto | 185 g |
| Ciężar brutto | 195 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371821 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548045895 |
| Tom | 0.324 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma lub rozszerzenie PNOZsigma, opakowanie jednostkowe= 10 szt.