text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
Znaleziono 23 produktów
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, ...

Na zamówienie
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 8-pinowe, zasada blokowania - siła sprężyny, styk potwierdzeni ...

Na zamówienie
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mechaniczny system ryglowania drzwi, zasada blokowania - siła sprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, sty ...

Na zamówienie
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, st ...

Na zamówienie
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 8-pinowe, zasada blokowania - siła magnetyczna, styk potwierdze ...

Na zamówienie
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, sty ...

Na zamówienie
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 5-stykowe, zasada blokowania - siła magnetyczna, styk potwierdz ...

Na zamówienie
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, ...

Na zamówienie
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 5-stykowe, zasada blokowania - siła sprężyny, styk potwierdzen ...

Na zamówienie
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, ...

Na zamówienie
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, 1 ...

Na zamówienie
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, st ...

Na zamówienie
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, ...

Na zamówienie
PSEN me5 AR
6L000003
Aktuator promieniowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5, dla małych klap . Promień działania R ≥ 150 mm.

Na zamówienie
PSEN me5 AA
6L000002
Aktuator kątowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień działania R ≥600 mm.

Na zamówienie
PSEN me5 lid
6L000028
Zestaw pokrywy zapasowej do PSEN me5 obejmujący zapasową pokrywę i zestaw śrub

Na zamówienie
PSEN me5 AS
6L000001
Standardowy aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promieńdziałania R ≥ 800 mm

Na zamówienie
PSEN me5 AF
6L000004
Elastyczny aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień działaniaR ≥400 mm.

Na zamówienie
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Przedłużenie 20 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi PSEN me5.

Na zamówienie
PSEN me5 escape release
6L000005
Wyzwalacz ewakuacyjny do systemu ryglowania drzwi PSEN me5.

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie