text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR

Numer produktu: 680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25

Potwierdzenie CE  
UKCA  
TÜV  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Liczba wejść enkodera bezwzgl. 1  
Napięcie zasilania dla ABS 24 V  
Wyjście sygnałowe zegara Sygnał różnicowy (RS 422)  
Wejście sygnałowe z danymi Sygnał różnicowy (RS 422)  
Liczba wejść czujników inkreme 1  
Napięcie zasilania dla inkr. 24,0 V  
Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz 90° ±30°  
Ilość wejść cyfrowych 8  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 – +5 VDC  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C -15%/+20%  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Number 2-pin SC outputs 2  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-1  
Norma temperatury otoczenia EN 60721-3-3  
Klasa temperatury otoczenia 1K4  
Klasa temperatury otoczenia 3K3  
Temperatura pracy 0 - 40  °C
Norma temp. przechowywania EN 60721-3-1  
Zmiana temp. przechowywania 20 K/h  
Norma przydatności klimat. EN 60721-3-3  
Klasa wilgotności 3K3  
Klasa wilgotności RH 85%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61800-3  
Drgania wg normy... EN 60721-3-2  
Odstęp i odl. izol. do EN 61800-5-1  
Kategoria przepięcia II  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe kolumna  
Wysokość 141.9  mm
Szerokość 86.7  mm
Głębokość 18.4  mm
Ciężar netto 124  g
Ciężar brutto 154  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
6a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023101  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548077728  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85235200  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1