text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PES operator board pmi en

Numer produktu: 5S000002
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, terminal obsługowy Obsługa i monitorowanie z PMIvisu i PITmod, oznakowanie terminalaobsługowego w języku angielskim, dokumenty towarzyszące w język...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, terminal obsługowy Obsługa i monitorowanie z PMIvisu i PITmod, oznakowanie terminalaobsługowego w języku angielskim, dokumenty towarzyszące w języku angielskim iniemieckim.

Potwierdzenie CE  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Stopień ochrony obudowy  
Wysokość 266  mm
Szerokość 297  mm
Głębokość 160  mm
Ciężar netto 3000  g
Ciężar brutto 4100  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
Kod EAN 4046548094190  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242291  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
Tom 9.297  
 

Akcesoria opcjonalne

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,czerwony.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,niebieski.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm, czarny.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa, długość 1 m, przyłącze 4 mm, niebieski.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa, długość 1 m, przyłącze 4 mm, czarny.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa, długość 1 m, przyłącze 4 mm, czerwony.

Pasuje do

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,czerwony.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm, czarny.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa, długość 1 m, przyłącze 4 mm, czerwony.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa, długość 1 m, przyłącze 4 mm, czarny.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,niebieski.