Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
Numer produktu: 620020
Lampa do mutingu PIT zgodnie z EN 61496, z żarówką i mocowaniemściennym,
światło stałe z opcją monitorowania, UB = 24 V DC/7 W/500 mA,
2 wyjścia półprzewodnikowe do monitorowania funkcji, typ ochronyo... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Lampa do mutingu PIT zgodnie z EN 61496, z żarówką i mocowaniemściennym, światło stałe z opcją monitorowania, UB = 24 V DC/7 W/500 mA, 2 wyjścia półprzewodnikowe do monitorowania funkcji, typ ochronyobudowy: IP65, średnica: 100 mm, wysokość: 138,5 mm, lampa sygnalizacyjna do trybu mutingu.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
Automonitorowanie | ja |
Oświetlenie | Glühbirne |
Typ lampy | BA15d, 24 V DC, 7W |
Kontrolka elektr. trwałości | 1.000 Stunden |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 7 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 2 |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
0
50 |
EMC wg standardu... | EN 61000-6-2 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wejście kablowe | ISO 20 mm |
Położenie montażowe | kolumna |
Materiał obudowy | PC |
Materiał obudowy części dolnej | ABS |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Wysokość | 138.5 |
Średnica | 100 |
Ciężar netto | 218 |
Ciężar brutto | 351 |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
Kod EAN | 4046548002607 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27143209 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000035 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001332 |
Tom | 2.657 |
Alternatywa
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
Lampa LED mutingu PITsign wraz z diodą LED i mocowaniem ściennym, UB =24V DC/4 W/
< 200 mA, obudowa ochronna typ: IP65, średnica: 90 mm, wysokość:
125, lampa sygnalizacyjna dla trybu mutingu.