text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o

Numer produktu: 400511
PITestop, zestaw E-STOP/blok styków, składający się z przycisku E-STOP oraz bloku styków, 2 N/C, zaciski 1 N/O śrubowe.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie Na liście cULus  
TÜV  
Automonitorowanie ja  
 
Min. prąd stykowy 1  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP AgNi  
Temperatura pracy -30  
70  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Wysokość 41.5  
Szerokość 45.3  
Głębokość 43.6  
Średnica 55  
Ciężar netto 93  
Ciężar brutto 98  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
Kod EAN 4046548043693  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371244  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002034  
Tom 0