Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400450","name":"PIT es Set5s-5 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es Set5s-5 s
Numer produktu: 400450
GTIN: 4046548071641
PITestop, E-STOP/blok styków w obudowie, zestaw składający się z małego
przycisku E-STOP z symbolem E-STOP i logo z kołnierzem ochronnym orazbloku styków z monitorowaniem,
2 N/C, zaciski śrubowe.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Automonitorowanie | tak |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Min. prąd stykowy | 1 mA |
Wyłącznik awaryjny
| Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
| Materiał styku E-STOP | AgNi |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 - 55 °C |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Wysokość | 103 mm |
| Szerokość | 72 mm |
| Głębokość | 72 mm |
| Średnica | 67 mm |
| Ciężar netto | 177 g |
| Ciężar brutto | 238 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071641 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |