text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es Set3s-5ns AIDA

Numer produktu: 400465
PITestop, E-STOP/blok styków w obudowie, zestaw składający się z podświetlanego przycisku E-STOP z symbolemE-STOP i logo oraz bloku styków, 2 N/C, M12 z przypisaniem styków AIDA.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
Automonitorowanie ja  
Oświetlenie LED  
Kolor lampy gelb  
 
Napięcie zasilania (V) 12  
30  
Typ napięcia zasilania U1 AC/DC  
Min. prąd stykowy 1  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP AgNi  
Temperatura pracy -25  
55  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
Zacisk przyłączeniowy M12  
Wysokość 103  
Szerokość 72  
Głębokość 85  
Średnica 55  
Ciężar netto 212  
Ciężar brutto 250  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Dostępne wejście SCIP tak  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
Kod EAN 4046548096637  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371244  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002034  
Tom 0