Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400460","name":"PIT es Set10u-5c PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es Set10u-5c PCB
Numer produktu: 400460
PITestop active, zestaw składa się z przycisku E-STOP,
który może być aktywowany/dezaktywowany z funkcją migania,
bez logo i bez symbolu E-STOP, z blokiem styków z zabezpieczeniem
przedopadnięciem zgo... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PITestop active, zestaw składa się z przycisku E-STOP, który może być aktywowany/dezaktywowany z funkcją migania, bez logo i bez symbolu E-STOP, z blokiem styków z zabezpieczeniem przedopadnięciem zgodnie z EN 60947-5-1 i EN 60947-5-5 i z modułem bezpieczeństwa LED PCB, 2 N/C (2 N/C), z technologią szybkiego łączenia.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA TÜV |
Oświetlenie | LED |
Kolor lampy |
żółty
czerwony |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze | 24 V |
Wyłącznik awaryjny
Rodzaj zwolnienia wył. awar. | Zwalniany przez obrót |
Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
Zabezp. styków e-stop | ≤ 1 A |
Materiał styku E-STOP | AgNi |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
55 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-5 |
Amplituda szczytu | Max. 0.35 mm |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-5-1 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Wysokość | 86.4 |
Szerokość | 65 |
Głębokość | 65 |
Ciężar netto | 92 |
Ciężar brutto | 180 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548083415 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 7.425 |