Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000016","name":"GW Connector for Modular Gateways","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
GW Connector for Modular Gateways
Numer produktu: Z9000016
Zworka do PiBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Uniwersalna, pasuje do wszystkich modułów bazowych i modułów
rozszerzeń Revolution Pi.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Wysokość | 15 mm |
Szerokość | 26 mm |
Głębokość | 16 mm |
Ciężar netto | 3 g |
Ciężar brutto | 3 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 84735020 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548095784 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242290 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
Tom | 0 |