Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000015","name":"RevPI AIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
RevPI AIO
Numer produktu: Z9000015
Analogowy moduł rozszerzeń AIO dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 x 110,5 mm,typ ochrony:
IP 20, liczba kanałów wejściowych: 6, liczba kanałów... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Analogowy moduł rozszerzeń AIO dla modułu bazowego RevPi Core/ RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 x 110,5 mm,typ ochrony: IP 20, liczba kanałów wejściowych: 6, liczba kanałów wyjściowych: 2, dla prądu, napięcia, RTD, zakresy napięć wyjściowych: ±10 V, ±11 V, ±5V, ± 5.5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5.5 V, zakresy prądów wyjściowych: 0…20mA, 0…24 mA, 4…20 mA.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Wysokość | 96 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 110.5 mm |
Ciężar netto | 108 g |
Ciężar brutto | 136 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548093117 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242290 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001422 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Zworka do PiBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Uniwersalna, pasuje do wszystkich modułów bazowych i modułów
rozszerzeń Revolution Pi.