Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000018","name":"RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Numer produktu: Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP można zastosować do wyposażenia RevPi Connect zWirelessM-Bus 169 MHz.
Z przodu modułu znajduje się gniazdo SMA do podłączenia anteny
(antena nie jest dostarczana z urządzeniem),
wy... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
RevPi Con M-Bus VHP można zastosować do wyposażenia RevPi Connect zWirelessM-Bus 169 MHz. Z przodu modułu znajduje się gniazdo SMA do podłączenia anteny (antena nie jest dostarczana z urządzeniem), wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 x 110,5 mm, typ ochrony: IP 20.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Wysokość | 96 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 110.5 mm |
Ciężar netto | 77 g |
Ciężar brutto | 87 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548096002 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242290 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001604 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Zworka do ConBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Pasuje tylko do RevPi Connect w połączeniu z modułami rozszerzeń RevPiCon.