Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000008","name":"KUNBUS-GW Profibus","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
KUNBUS-GW Profibus
Numer produktu: Z9000008
Brama modułowa PROFIBUS, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dwóch różnych modułów
komunikacyjnych, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.):
96 x ... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Brama modułowa PROFIBUS, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore / RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dwóch różnych modułów komunikacyjnych, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 x 110,5 mm, typ ochrony: IP 20, podłączenie do Fieldbus: D-SUB 9 wewnętrzne, funkcja urządzenia: slave, maks. długość danychwejściowych: 244 bajty, maks. długość danych, dane wyjściowe: 244 bajty.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Wysokość | 96 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 110.4 mm |
Ciężar netto | 89 g |
Ciężar brutto | 98 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548093216 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242290 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |
Tom | 0 |
Akcesoria obligatoryjne
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Zworka do PiBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Uniwersalna, pasuje do wszystkich modułów bazowych i modułów
rozszerzeń Revolution Pi.