text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

KUNBUS-GW Ethernet/IP

Numer produktu: Z9000009
Brama modułowa Ethernet/IP, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore / RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dwóch różnych modułów komunikacyjnych, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Brama modułowa Ethernet/IP, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore / RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dwóch różnych modułów komunikacyjnych, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 x 110,5 mm, typ ochrony: IP 20, podłączenie do Fieldbus: 2x RJ45, funkcja urządzenia: podrzędne, maks. długość danych wejściowych:480 bajtów, maks. długość danych, dane wyjściowe: 480 bajtów.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Wysokość 96  mm
Szerokość 22.5  mm
Głębokość 110.4  mm
Ciężar netto 95  g
Ciężar brutto 109  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
Kod EAN 4046548093223  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242290  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001423  
Tom 0  
 

Akcesoria obligatoryjne

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Zworka do PiBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi . Uniwersalna, pasuje do wszystkich modułów bazowych i modułów rozszerzeń Revolution Pi.