text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
118 produits trouvés
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 , jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.

PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, interfejs Ethernet zprzełącznikiem, pamięć USB 20.

PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, jednostka bazowa, możliwość rozbudowy, złącze komunikacyjne, 2interfejsy Ethernet, pamięć USB, specjalnie do zastosowań w palnikach.

PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, 16 bezpiecznych wejść cyfrowych.

PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, 4 bezpieczne wejścia analogowe 4–20 mA.

PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.

PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, 4 bezpieczne wejścia cyfrowe, 4 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe.

PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 2 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowedwubiegunowe.

PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, bezpieczne monitorowanie 1 osi.

PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, bezpieczne monitorowanie 2 osi.

PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, 14 bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych do zastosowań standardowych.

PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń umożliwiający bezpieczne podłączenie 2 konfigurowalnych kompaktowychsterowników PNOZmulti 2.

PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, bezpieczne zdecentralizowane moduły I/O.

PNOZ m EF SafetyNET
772122
GTIN: 4046548081220
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,bezpieczny moduł komunikacyjny SafetyNET p RTFL dla PNOZ m Bx.

PNOZ m ES Profinet
772138
GTIN: 4046548069525
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, Profinet.

PNOZ m ES Profibus
772132
GTIN: 4046548069518
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, Profibus.

PNOZ m ES EtherCAT
772136
GTIN: 4046548069495
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, EtherCAT.

PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
GTIN: 4046548069501
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, EtherNet/IP.

PNOZ m ES Powerlink
772119
GTIN: 4046548071726
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, POWERLINK.

PNOZ m ES CANopen
772134
GTIN: 4046548069563
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, CANopen.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue