text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ m EF Multi Link

Numer produktu: 772120
GTIN: 4046548069693
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń umożliwiający bezpieczne podłączenie 2 konfigurowalnych kompaktowychsterowników PNOZmulti 2.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Zakres zastosowań Fail-safe  
 
Przeznaczenie U1 Versorgung des Moduls  
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1  
Wyłącznik aut. urządzenia U1 4 A, Automat, Char.C  
Izolacja potencjałów U1 ja  
Przeznaczenie UINT1 Versorgung des Moduls  
Źródło napięcia wewnętrznego über Basisgerät  
Typ napięcia UINT1 DC  
Izolacja galwaniczna fieldbus ja  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między Modul und Versorgungsspannung  
Typ izolacji potencjałowej 1 Funktionsisolierung  
Izolacja potencjałowa 2 między Modul und Systemspannung  
Typ izolacji potencjałowej 2 Funktionsisolierung  
Położenie montażowe waager. auf Hutschiene  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Styl zacisków steckbar  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 101.4  
Szerokość 22.5  
Głębokość 120  
Ciężar netto 91  
Ciężar brutto 113  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242208  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069693  
Tom 0.367  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 8-pinowe, Cat6a, złącze IDC, AWG 22, średnica przewodu: 5,5-8,5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs 783539
Zaciski sprężynowe, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 kpl.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs. 793539
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 kpl.

Akcesoria obligatoryjne

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 783538
Zaciski sprężynowe, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 kpl.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 793538
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 kpl.

Pasuje do

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 , jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, interfejs Ethernet zprzełącznikiem, pamięć USB 20.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, POWERLINK.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, bezpieczne zdecentralizowane moduły I/O.
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,bezpieczny moduł komunikacyjny SafetyNET p RTFL dla PNOZ m Bx.