Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772143","name":"PNOZ m EF 4DI4DOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ m EF 4DI4DOR
Numer produktu: 772143
GTIN: 4046548069631
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
4 bezpieczne wejścia cyfrowe, 4 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Zakres zastosowań | Fail-safe |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Źródło napięcia wewnętrznego | über Basisgerät |
| Typ napięcia UINT1 | DC |
| Dopuszczalne obciążenia |
ohmsch
induktiv |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych | 4 |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Wejścia z izol. potencjałów | nein |
Wyjścia przekaźnikowe
| Ilość wyjść przekaźnikowych | 4 |
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 250 |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Styki bezp.: AC przy UL | 240 V AC G.U. Resistive |
| Praca pilota R300 do UL | 24 V DC |
| Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
| Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
| Izol. potencjałów wyjść przek. | ja |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | RL-Ausgang und Systemspannung |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | sichere Trennung |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | waager. auf Hutschiene |
| Wymiary szyny DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Styl zacisków | steckbar |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 101.4 |
| Szerokość | 22.5 |
| Głębokość | 120 |
| Ciężar netto | 190 |
| Ciężar brutto | 205 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242204 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069631 |
| Tom | 0.373 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej
PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
Akcesoria obligatoryjne
Alternatywa
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 2 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowedwubiegunowe.
Pasuje do
PNOZ m B0
772100
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2
, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.
PNOZ m B1
772101
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, interfejs Ethernet
zprzełącznikiem, pamięć USB 20.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń
umożliwiający bezpieczne podłączenie 2 konfigurowalnych kompaktowychsterowników
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne zdecentralizowane moduły I/O.