Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772136","name":"PNOZ m ES EtherCAT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ m ES EtherCAT
Numer produktu: 772136
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus,
EtherCAT.
UWAGA: Kolor obudowy chwilowo uległ zmianie. Nie ma on wpływu na funkcjonalność urządzenia.
Więcej informacji na Sales Information – 229402 .
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 0.9 W |
Izolacja potencjałów U1 | Tak |
Przeznaczenie UINT1 | Zasilanie modułu |
Źródło napięcia wewnętrznego | Przez jednostkę bazową |
Typ napięcia UINT1 | DC |
Interfejs Fieldbus
Złącze fieldbus | EtherCAT |
Rodzaj urządzenia Fieldbus | Podrzędne |
Nazwa protokołu Fieldbus | CANopen over EtherCAT |
Prędkości transmisji | 100 MBit/s |
Magistrala przyłącz. Fieldbus | RJ45 |
Izolacja galwaniczna fieldbus | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Fieldbus i moduł |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk sprężynowy
Zacisk śrubowy |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 101.4 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 115 mm |
Ciężar netto | 85 g |
Ciężar brutto | 95 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548069495 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242208 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |
Tom | 0.336 |
Akcesoria opcjonalne
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Zaciski sprężynowe, do modułów fieldbus w PNOZ mm0.xp, 10 kpl.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Zacisk śrubowy wtykowy, moduły fieldbus w PNOZ mm0.xp, 10 kpl.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej
PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
Akcesoria obligatoryjne
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Zaciski sprężynowe, do modułów fieldbus w PNOZ mm0.xp, 1 kpl.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Zacisk śrubowy wtykowy, moduły fieldbus w PNOZ mm0.xp, 1 kpl.
Alternatywa
PNOZ m ES CANopen
772134
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus,
CANopen.
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus,
EtherNet/IP.
PNOZ m ES Profibus
772132
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus,
Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus,
POWERLINK.