text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCtendo DD4.20/112/230-480V

Numer produktu: 4105416
GTIN: 4046548032635
Serwowzmacniacz, dane techniczne dla 3 x 400 V AC: Ciągły prądwyjściowy: 20 A, Imax (5 sek.) = 40 A, pobór mocy w trybie S1: 14 kVA, zintegrowany rezystor hamowania.

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie główne  
Napięcie zasilania (V) 230 - 480  V
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Przeznaczenie U2 Zasilanie  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Peak current for 5 s 40  A
Ilość wejść analogowych 2  
Typ wejść analogowych Napięcie  
Rozdzielczość wejść analog. 14  Bit
12  Bit
Ilość wejść cyfrowych 4  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Ilość wyjść analogowych 2  
Rodzaj wyjść analogowych Napięcie  
Rozdzielczość wyjść analogowyc 10  Bit
Ilość złączy CANopen 1  
Ilość złączy RS-232 1  
Wysokość 325  mm
Szerokość 120  mm
Głębokość 265  mm
Ciężar netto 7500  g
Ciężar brutto 8800  g
 
Zgodność z RoHS tak  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023101  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032635  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1