Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"4105417","name":"PMCtendo DD4.10/112/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCtendo DD4.10/112/230-480V
Numer produktu: 4105417
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral
brake resistor.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie główne |
Napięcie zasilania (V) | 230 - 480 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC |
Przeznaczenie U2 | Zasilanie |
Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Sekcja zasilania
Peak current for 5 s | 20 A |
Wejścia analogowe
Ilość wejść analogowych | 2 |
Typ wejść analogowych | Napięcie |
Rozdzielczość wejść analog. |
14
Bit 12 Bit |
Wejścia
Ilość wejść cyfrowych | 4 |
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Wyjścia analogowe
Ilość wyjść analogowych | 2 |
Rodzaj wyjść analogowych | Napięcie |
Rozdzielczość wyjść analogowyc | 10 Bit |
Interfejs CANopen
Ilość złączy CANopen | 1 |
Interfejs szeregowy
Ilość złączy RS-232 | 1 |
Dane mechaniczne
Wysokość | 325 mm |
Szerokość | 70 mm |
Głębokość | 265 mm |
Ciężar netto | 4000 g |
Ciężar brutto | 5100 g |
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Kod EAN | 4046548032642 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27023101 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001857 |
Tom | 0 |