text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 18 produktów
PMCtendo DD4 spare part BGR connectors
1106100
GTIN: 4046548041361
PMCtendo DD4 spare part BGR connectors

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

consisting of: Connector X3, X4, X7, X8 Connector 0A, 0B.

Na zamówienie
PMCtendo DD4 motor connector kit
4105424
GTIN: 4046548032901
PMCtendo DD4 motor connector kit

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Connector kit "X9", for device sizes up to 20 A.

Na zamówienie
PMCtendo DD4 D1 I/O-Karte
4105531
GTIN: 4046548032680
PMCtendo DD4 D1 I/O-Karte

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Expansion card with 14 inputs and 8 outputs can be used in PMCtendo DD4 & PMCtendo DD5 & PMCprotego.

Na zamówienie
PMCtendo DD4 Profibus card
4105779
GTIN: 4046548041378
PMCtendo DD4 Profibus card

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Expansion card PROFIBUS-DP slave 187.5 KBaud - 12 Mbaud, only for PMCtendo-DD4 Note: Operating the PROFIBUS card is not possible with controller firmware version 5.16.

Na zamówienie
PMCtendo DD4.CAN-Adapter Slot version
8163583
GTIN: 4046548041422
PMCtendo DD4.CAN-Adapter Slot version

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Use in PMCtendo DD4 and DD5 Interfaces: CAN-in, CAN-out, RS232 with termination and monitoring voltage switch.

Na zamówienie
Line filter f. DD FFU 3X42K-KK
8166771
GTIN: 4046548035803
Rated current: 42 A Typ. power dissipation: 15 W Protection class: IP20 Connection type: Terminals.

Na zamówienie
Line filter f. DD FFU 3X07K-KK
8171507
GTIN: 4046548035827
Mains filter Rated current: 7 A, power dissipation typ.: 4 W Protection class: IP20, connection type: Terminals.

Na zamówienie
Line filter f. DD FFU 3X30K-KK
8170535
GTIN: 4046548035810
Mains filter Rated current: 30 A, power dissipation typ.: 12 W Protection class: IP20, connection type: Terminals.

Na zamówienie
Line filter f. DD FFU 3X16K-KK
8171509
GTIN: 4046548035834
Mains filter Rated current: 16 A, power dissipation typ.: 8 W Protection class: IP20, connection type: Terminals.

Na zamówienie
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
8176280
GTIN: 4046548057935
PMC Expansion Card Profibus DP Slave

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.

Na zamówienie
PMCtendo DD5/400 spare part plug + X9
8176673
GTIN: 4046548075229
PMCtendo DD5/400 spare part plug + X9

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

suitable for the device series PMCtendo DD5/230-480V consisting of: Connector X3, X4 Connector X0, X8, X9.

Na zamówienie
Brake resistor 300W/91R/T/U
8176092
GTIN: 4046548059212
Brake resistor 300W/91R/T/U

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

suitable for the PMCtendo-DD5/480VAC Type: FZECQU 200x65-91 Performance at 40? C/100 % ED: 300 W Resistance value: 91 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie
Brake resistor 600W/66R/T/U
8176380
GTIN: 4046548065336
Brake resistor 600W/66R/T/U

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie
Brake resistor 600W/91R/T/U
8176188
GTIN: 4046548059229
Brake resistor 600W/91R/T/U

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

suitable for the PMCtendo-DD5/400VAC Type: FZECQU 400x65-91 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 91 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie
Brake resistor 1600W/10R/T/U
8176364
GTIN: 4046548059243
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie
Line filter for DD FFU 3X100K-KK
8176382
GTIN: 4046548059304
Rated current: 100 A Typ. power dissipation: 24 W Protection class: IP20 Connection type: Terminals.

Na zamówienie
Brake resistor 1600W/15R/T/U
8176376
GTIN: 4046548059274
suitable for PMCtendo-DD4/40A and PMCprotego D/48 Type: FZZCQU 500x65-15 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 15 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie
Brake resistor 300W/66R/T/U
8176378
GTIN: 4046548059281
Brake resistor 300W/66R/T/U

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66 Performance at 40? C/100 % ED: 300 W Resistance value: 66 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie