Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8C000110","name":"PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1
Numer produktu: 8C000110
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital.
Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector
12-pin.
No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²).
suitable for al... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 10m.
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 12-pinowe złącze żeńskie M17 P |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Przyłącze typu 2 | 15-pinowe złącze męskie D-Sub |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Długość przewodu | 10 m |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | Cu cynowany |
Kolor izolacji przewodu 1 | Zielony |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Przekrój kabla danych K1 | (3x2x0,14 + 2x0,25) mm² |
Ekranowanie K1 | tak |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL/CSA |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa | IEC 60332-1: samogasnący |
Ciężar netto | 720 g |
Ciężar brutto | 720 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548101560 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |