text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCtendo SZ.42/1/1/2/7/K/H/30/00

Numer produktu: 8177007
GTIN: 4046548072853
Mo = 5.2 Nm Io = 4.80 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.63 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor p...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Mo = 5.2 Nm Io = 4.80 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.63 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Stopień ochrony obudowy IP56  
Ciężar netto 6070  g
Ciężar brutto 7470  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27022602  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000034  
Funkcja odniesienia ETIM EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548072853  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1