text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 15 produktów
PMCtendo DD4.06/167/230-480V
8176230
GTIN: 4046548056327
PMCtendo DD4.06/167/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A, Imax (5 s) = 12A Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

Na zamówienie
PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/208-480VAC
8176807
GTIN: 4046548085631
PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/208-480VAC

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifiers Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 4 A; Imax (5 sec.) = 7,5 A; Power consumption in S1 operation: 2,5 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card Profinet

Na zamówienie
PMCtendo DD5.06/A00/0/0/0/208-480VAC
8176847
GTIN: 4046548087598
PMCtendo DD5.06/A00/0/0/0/208-480VAC

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Serwowzmacniacz, dane techniczne dla 3 x 400 V AC: Ciągły prądwyjściowy: 6 A, Imax (5 sek.) = 12 A, pobór mocy w trybie S1: 5 kVA, zintegrowany rezystor hamowania i filtr sieciowy, opcja sprzętu wzestawie: karta rozszerzeń Profinet.

Na zamówienie
PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/110-230VAC
8176851
GTIN: 4046548088014
PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/110-230VAC

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifiers Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 3 A; Imax (5 sec.) = 9 A; Power consumption in S1 operation: 1,1 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card Profinet

Na zamówienie
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
8178003
GTIN: 4046548112351
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A, Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A, power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor, hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, expansion card PosI/O.

Na zamówienie
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
8176280
GTIN: 4046548057935
PMC Expansion Card Profibus DP Slave

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.

Na zamówienie
PMCtendo DD5/400 spare part plug + X9
8176673
GTIN: 4046548075229
PMCtendo DD5/400 spare part plug + X9

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

suitable for the device series PMCtendo DD5/230-480V consisting of: Connector X3, X4 Connector X0, X8, X9.

Na zamówienie
Brake resistor 300W/91R/T/U
8176092
GTIN: 4046548059212
Brake resistor 300W/91R/T/U

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

suitable for the PMCtendo-DD5/480VAC Type: FZECQU 200x65-91 Performance at 40? C/100 % ED: 300 W Resistance value: 91 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie
Brake resistor 600W/66R/T/U
8176380
GTIN: 4046548065336
Brake resistor 600W/66R/T/U

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie
Brake resistor 600W/91R/T/U
8176188
GTIN: 4046548059229
Brake resistor 600W/91R/T/U

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

suitable for the PMCtendo-DD5/400VAC Type: FZECQU 400x65-91 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 91 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie
Brake resistor 1600W/10R/T/U
8176364
GTIN: 4046548059243
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie
Line filter for DD FFU 3X100K-KK
8176382
GTIN: 4046548059304
Rated current: 100 A Typ. power dissipation: 24 W Protection class: IP20 Connection type: Terminals.

Na zamówienie
Brake resistor 1600W/15R/T/U
8176376
GTIN: 4046548059274
suitable for PMCtendo-DD4/40A and PMCprotego D/48 Type: FZZCQU 500x65-15 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 15 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie
Brake resistor 300W/66R/T/U
8176378
GTIN: 4046548059281
Brake resistor 300W/66R/T/U

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66 Performance at 40? C/100 % ED: 300 W Resistance value: 66 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Na zamówienie
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
680010
GTIN: 4046548077728
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie