Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"301289W","name":"Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Serv","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0440","00102002107094","0010200210709480JB"]}
Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Serv
Numer produktu: 301289W
GTIN:
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the PSS WIN-PRO software. Includes
a licence key for activating the service functionality. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242504 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002537 |