text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter

Numer produktu: 313103
GTIN: 4046548094909
Karta pamięci SD, 4 GB, do modułów głównych PSSu, z zatrzaskowymuchwytem karty.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Temperatura pracy -40  
85  
Ciężar netto 5  
Ciężar brutto 7  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 19150702  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000041  
Funkcja odniesienia ETIM EC001068  
UNSPSC 25 43202005  
GTIN 4046548094909  
Tom 0.056  dm3
Harmonized System Code 85423275  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1