text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu XB F -T

Numer produktu: 314092
GTIN: 4046548054279
PSSu, stacja bazowa, bezpieczna i standardowa, moduł rozszerzeń dla rozszerzenia magistrali modułowej dla danych FS i ST oraz zasilaniamodułów, do pracy w trudnych warunkach.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -40 - 70  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Skrót  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Przysp.wstrz. wg normy2
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Kod materiału obudowy PA  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 76  mm
Szerokość 25.2  mm
Głębokość 60.2  mm
Ciężar netto 35  g
Ciężar brutto 45  g
Nazwa elementu kodującego L  
Kolor elementu kodującego Żółty  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054279  
Tom 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 2-rzędowy,4 poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie śrubowe.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 2-rzędowy,4 poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie sprężynowe.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,2-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie śrubowe.
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,2-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie sprężynowe.
PSSu XR F -T
PSSu XR F -T 314093
PSSu, stacja bazowa, bezpieczna i standardowa, moduł rozszerzeń dla rozszerzenia magistrali modułowej dla danych FS i ST oraz zasilaniamodułów, do pracy w trudnych warunkach.
PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 2-rzędowy,4 poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie śrubowe, do pracy w trudnych warunkach.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 2-rzędowy, 4 poziomów połączeń, 16 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach.
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,2-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach.