text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 9 produktów
PSS u2 EF 8DI
328101
GTIN: 4046548071863
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 8wejść, rozciąganie impulsowe, monitorowanie niezgodności, wyjścia impulsówtestowych 24 VDC 0,25 A, konfigurowalne, odporny na zwarcia, 1- rzędowy, wymaganalistwa zaciskowa PSS u2 T 16 (niedostarczana z systemem).

Na zamówienie
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
GTIN: 4046548072112
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 2wyjścia, półprzewodnikowe 2 A, dwubiegunowe, opóźnienie wyłączenia, wykrywanie przerwania obwodu, przełączanie 24 V (O0+) i 0 V (O0-), odporny na zwarcia, zabezpieczenie przed przeciążeniem,1-rzędowy,wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (niedostarczana z systemem).

Na zamówienie
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 2wyjścia, styki przekaźnikowe N/O, do przełączania obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych, maks. 250 VAC 10 A (AC1), beznapięciowe, konfigurowalne opóźnienie wyłączenia, oznaczenie ochrony PSS u2 A CE T dostępne dla listwy zaciskowej, 2-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (niedostarczana z systemem).

Na zamówienie
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
GTIN: 4046548072105
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 4wyjścia, półprzewodnikowe 2 A, jednobiegunowe, opóźnienie wyłączenia, przełączany dodatnio, odporny na zwarcia, zabezpieczenie przedprzeciążeniem,1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (brak w dostawie z systemem).

Na zamówienie
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 8wyjść, półprzewodnikowe 0,5 A, jednobiegunowe, opóźnienie wyłączenia, przełączany dodatnio, odporny na zwarcia, zabezpieczenie przedprzeciążeniem,1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T 16 (niedostarczana z systemem).

Na zamówienie
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 2 wyjścia, styki przekaźnikowe, styk normalnie otwarty, do przełączania obciążeń rezystancyjnych iindukcyjnych, maks. 250 VAC 10 A (AC1), beznapięciowy, konfigurowalne opóźnienie wyłączenia, do pracy w trudnych warunkach izastosowań w kolejnictwie, kodowanie ochronne PSS u2 A CE T dostępne dla listwy zaciskowej, 2-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T 8 (nie wchodzi w zakres dostawy).

Na zamówienie
PSS u2 EF 8DI -R
327101
GTIN: 4046548103564
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 8 wejść, rozciąganie impulsów, monitorowanie niezgodności, impulsowe wyjścia testowe 24 VDC 0,25 A, konfigurowalny, odporny na zwarcia, 1-rzędowy, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie, wymaganalistwa zaciskowa PSSu2 T 16 (nie wchodzi w zakres dostawy).

Na zamówienie
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 4 wyjścia, półprzewodnikowe, 2A, jednobiegunowy, opóźnienie wyłączenia, przełączanie wymuszone, odpornyna zwarcia, odporny na przeciążenia, 1-rzędowy, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie, wymaganalistwa zaciskowa PSS u2 T 8 (nie wchodzi w zakres dostawy ).

Na zamówienie
PSS u2 EF 2AI I
328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 2 wejścia analogowe do pomiaruprądu, 0 .. 25,6 mA, dwupolowe, 15-bitowa rozdzielczość, konfigurowalneoddzielnie

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie