text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)

Numer produktu: 328914
GTIN: 4046548072594
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Ciężar netto 195  
Ciężar brutto 260  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242692  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072594  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 10