text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Acc/MA/caps L-coded/M12

Numer produktu: 380328
GTIN: 4046548104776
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67, typ ochrony IP67, szare, opakowanie jednostkowe 2 szt., stosować tylkodo portów M12 z oznaczeniem L (380324 tylko dla oznaczenia A i D).

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Temperatura pracy -30  
105  
Stopień ochrony obudowy IP67 when screwed in place  
Materiał produktu PA GF, UL 94 V-0  
Ciężar netto 2  
Ciężar brutto 4  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27440208  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000058  
Funkcja odniesienia ETIM EC002314  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548104776  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1