text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
6 producten gevonden
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINETIO, karta SD niedołączona.

Op aanvraag
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu PLC,bezpieczny i standardowy, PL e, SIL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, PROFINET IO, brak karty SD, do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.

Op aanvraag
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy, PL e, SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-stykowe, kodowanie D, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINETIO, Karta SD, złącze wewenętrzne M12, do zastosowań w kolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Op aanvraag
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINET IO, karta SD, do zastosowań wkolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Op aanvraag
PSS u2 P12 F/S -R
329220
GTIN: 4046548111446
Moduł główny dla PSS u2 w systemie automatyzacji PSS 4000,zdecentralizowany moduł we/wy z przetwarzaniem wstępnym sygnałów we/wy, failsafe istandardowy, 2 gniazda RJ45, SafetyNET p, gniazdo kart microSD, do stosowania w warunkach podwyższonych wymogów środowiskowych i w kolejnictwie

Op aanvraag
PSS u2 P42 F/S -R
329230
GTIN: 4046548097108
Moduł główny dla PSS u2 w systemie automatyki PSS 4000, PLC zgodne znormą IEC 61131, bezpieczny i standardowy, 2 gniazda RJ45, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, gniazdo kart microSD, do pracy w trudnych warunkach przemysłowych i zastosowań w kolejnictwie.

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik