text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op Ethernet cable 1m

Numer produktu: 631071
GTIN: 4046548077124
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze prosteM12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 1m

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Prąd znamionowy 1.5  
Temperatura pracy -20  
55  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Przyłącze typu 1 4-pinowe złącze męskie M12  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Kodowanie przyłącza M12 1
Przyłącze typu 2 4-pinowe złącze męskie RJ45  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 CuZn  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Au  
Materiał pinów CuZn  
Długość przewodu 1  
Kolor izolacji przewodu 1 Czarny  
Kolor obudowy Czarny  
Materiał izolacji kabla 1 PVC  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 nie  
Przekrój przewodu 0.14  
0.14  
Przekrój kabla średni K1 26  
Splatanie K1 2x skrętka  
Ekranowanie K1 nie  
Liczba przewodów 4  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 2 UL94 V-0  
Ciężar netto 58  
Ciężar brutto 61  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272791  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548077124  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444210  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1